digiCLIP - Amener votre production à l'ère numérique avec le digiCLIP, le système de mesure modulaire destiné aux environnements industriels
Que souhaitez-vous mesurer de la manière la plus moderne qui soit : une force, un poids, un couple ou une pression?
Le digiCLIP propulse votre production dans l'ère numérique. Le digiCLIP est le système d'amplificateurs de mesure, appropriés aux environnements industriels. Il permet une mesure plus rapide et fiable et son installation est très facile à faire.
Démarrer vos mesures en 18 secondes seulement…
Si vous devez faire face à des impératifs de mesure, réduisez les temps d'arrêt de vos installations grâce au digiCLIP qui peut être mis en place immédiatement!
En effet, l'appareil supporte les fonctions TEDS "fiche électronique d'identification des capteurs". Le digiCLIP identifie parfaitement les capteurs équipés de cette fiche signalétique TEDS. Les réglages et les paramétrages compliqués sont ainsi supprimés. Même pour un personnel non formé, un démarrage rapide du digiCLIP est possible.
Intégration facile dans vos systèmes d'automatisation
Le digiCLIP s'adapte facilement à votre système d'automatisation, parce qu'il utilise simplement les interfaces de communication standards comme le PROFIBUS DP-V1, le CANbus ou le DeviceNet.
Tous les réglages de l'appareil peuvent se faire à partir d'un PC à l'aide du logiciel digiCLIP. Les changements et modernisations des équipements en fonctionnement continu ne sont pas un problème – grand merci au concept “Plug and Measure” ainsi qu'à la possibilité de "Permutation à chaud”.
|
|
|
digiCLIP modules | DF30 | DF31 |
600 Hz carrier frequency | ■ | ■ |
TEDS sensor recognition | ■ | ■ |
Number of digital inputs | - | 1 |
Number of digital outputs | - | 2 |
Interfaces: |
|
|
CANOPEN | DF30CAN | DF31CAN |
Profibus-DP | DF30DP | DF31DP |
DeviceNet | DF30DN | DF31DN |
Device Type Manager (DTM)
Gestion efficace des systèmes: avec Device Type Manager (DTM) qui permet un accès centralisé de tous les amplificateurs digiCLIP
La nouvelle fonction gratuite, Device Type Manager (DTM) fournit un accès centralisé à tous les amplificateursdigiCLIPimplantés dans votre unité de production.
Le DTM permet le paramétrage, la commande de l'amplificateur et offre des fonctions de diagnostics. En plus, il propose une interface utilisateurs graphique pour une manipulation plus intuitive. L'installation du DTM est aussi facile que l'installation d'un driver d'imprimantesur votre ordinateur. il peut être intégré dans n'importe quelle application utilisant l'interface standard FDT (Field Device Tool), par exemple, dans la surveillance ou la commande d'installations dans le cadre de la gestion du parc instrumentation.
Les avantages d'un système comportant une interface FDT et un DTM sont évidents : d'un point central de l'installation, le technicien a accès à tous les amplificateurs digiCLIP d'un simple double-clic et il obtient immédiatement un rapport d'états. Il peut alors commencer un diagnostic détaillé et dans le cas oèu il y a une erreur, il peut l'éliminer sans devoir accéder directement à l'instrument .
Même si vous utilisez déjà des amplificateurs digiCLIP, vous pouvez facilement les mettre à jour avec le DTM. Cliquer sur les téléchargements de logiciels/progiciels dans la colonne droite pour télécharger gratuitement.
ePLAN: l'ingénierie électrique et la planification de projets plus faciles
ePLAN: Planification plus facile de projets en ingénierie électrique
Avec les amplificateurs industriels, HBM fournit les macros ePLAN appropriées. Elles permettent d'intégrer facilement et sans aucune erreur les instruments dans la planification de projets d'automation.
ePLAN Electric P8 est un outil d'ingénierie pour les logiciels CAE modernes. Soutenu par une base de donnée, il facilite la planification, la documentation et la gestion de vos projets, conformément à votre environnement d'automation. Les macros ePLAN permettent aux utilisateurs d''intégrer facilement leurs contrôleurs de process dans leur projet. Les données, les schémas et les tâches sont disponibles dans ePLAN Electric P8, juste après l'importation des données.
Les macros sont disponibles sur le CD livré avec les appareils de mesure et peuvent également être téléchargées ici.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| digiCLIP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Data Sheet DF30CAN | |||||||||
| Operating Manual DF30CAN | |||||||||
| Data Sheet DF30DP | |||||||||
| Operating Manual DF30DP | |||||||||
| Data Sheet DF30DN | |||||||||
| Operating Manual DF30DN | |||||||||
| Data Sheet DF31CAN | |||||||||
| Operating Manual DF31CAN | |||||||||
| Data Sheet DF31DP | |||||||||
| Operating Manual DF31DP | |||||||||
| Data Sheet DF31DN | |||||||||
| Operating Manual DF31DN | |||||||||
| FR |
Exemple d'application
HBM rend le fuselage des avions commerciaux modernes plus sûr
La construction des avions commerciaux modernes comporte aujourd'hui de plus en plus l'utilisation de matériaux composites innovants tels que le GRP ou GLARE (aluminium renforcé par fibres de verre). La manipulation de ces...
Avantage du numérique dans les mesures de force sur les presses rotatives avec le FDT et Device Type Manager
Dans une presse rotative, le papier doit toujours être maintenu, si possible, sous une tension constante. C'est la seule manière d'empêcher le papier de se plier, de se plisser ou même de se déchirer. Non seulement cela, mais...
Perfectly cut silicon wafers: digiCLIP ensures leaps in efficiency for the production of photovoltaic systems
The solar branch is booming – and therefore also the production of photovoltaic systems.
Software-/Firmware-Downloads
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.