MP85A / MP85A DP FASTpress - Spécialement conçus pour le contrôle de process d'emmanchement
Maximisez la qualité des process d'insertion, tels que le rivetage, le découpage ou l'emmanchement, à l'aide de l'amplificateur MP85A FASTpress de HBM.
Description du produit
Produire en toute sécurité... sans limitation de vitesse!
Le MP85A FASTpress surveille vos process de production en temps réel, directement pendant les opérations de fabrication. Votre avantage : une qualité élevée constante de vos produits, car le MP85A FASTpress détecte immédiatement d'éventuelles erreurs avant qu'elles ne se produisent.
Le MP85A FASTpress traite jusqu'à 300 cycles d'insertion par minute et assure donc une sécurité maximale sur les chaînes de fabrication rapides. Le MP85A FASTpress permet l'acquisition jusqu'à deux valeurs de mesure, par exemple, une force et un déplacement ou de temps et cela en continu grâce à une bande de tolérance ou grâce à neuf fenêtres de tolérance (au maximum) définissables au choix.
Une technologie de bus de terrain industriel et des entrées et sorties numériques assurent une intégration aisée et optimale du contrôleur de process FASTpress dans votre système d'automatisation.
Vous pouvez choisir de stocker les données sur votre PC ou sur la carte mémoire dans l'appareil. Le stockage sur une carte mémoire peut être utilisé comme mémoire tampon pour les 1000 ou les 10.000 dernières courbes. Dans les deux cas, il est possible de stocker les courbes et/ou les résultats aux formatsASCII ouQdas.
- Process NOK seulement ou
- Proces OK seulement ou
- Tous les process
Les données sur la carte mémoire peuvent alors être transférées sur PC. Un rapport avec toute l'information du processus peut être, au besoin, imprimé pour chaque processus.
En outre, un outil logiciel gratuit de HBM convertit automatiquement les données et les résultats du process après stockage dans le format de données IPM.
Integrated Process Data Management (IPM)
IPM, l'interface pratique pour les amplificateurs MP85A
Une interface IPM de gestion de données de process est maintenant disponible pour les amplificateurs industriels MP85A DP FASTpress et MP85A-S EASYswitch. L'interface permet de transmettre des données enregistrées en production directement sur un serveur QS pour les visualiser et les archiver. Ainsi vous rendez la maîtrise de la production plus pratique.
L'IPM signifie Integrated Processdata Management que l'on peut traduire par Gestion Intégrée des Données de Process et se décline par un logiciel qui acquière automatiquement les données de mesures du process et délivre également un rapport pour assurer la qualité et garantir la production. Si au cours de la surveillance de la fabrication dans une ligne de production ou sur des bancs d'essais, l'accès aux données, clairement présentées, et en plus en rapport avec la notion de productivité avec des temps d'arrêt réduits et un temps d'installation plus court alors vous réalisez des économies substantielles, d'autant que vous obtenez une fabrication de qualité et livrez de bons produits . Cela peut facilement être facilement confirmé par un calcul de retour sur investissement (ROI).
Transmission pratique et étendue des données
L'interface IPM permet de transmettre des valeurs et des courbes complètes de vos donnéesmais aussi jusqu'à 9 fenêtres d'évaluation des mesures. L'IPM communique à la fois un état global du processus de production et un état individuel correspondant à une fenêtre d'évaluation. Le processus de production et l'utilisation de données comme les temps d'arrêt peuvent être analysés en détail sans devoir nécessairement être présent sur la chaîne de montage ou à proximité du système de mesure.
Mesure en temps réel des données
La mesure des données est effectuée en temps réel au travers d'un navigateur et la sauvegarde se fait en permanence sur la base de données IPM pour se conformer aux conditions de respect des produits. En surveillant les données en temps réel, l'IPM permet, par exemple, de détecter rapidement et facilement les défauts de fabrication. L'équipe en charge de la production est automatiquement avisée par une message adressé par SMS ou par email. Enregistrer rapidement ces défauts permet d'augmenter considérablement la qualité de vos produits et d'autre part d'éviter des coûts résultant de retours de produits en usine.
Pour assurer la qualité et réduire les coûts, profitez des avantages que vous offre l'interface IPM!
Vos avantages;
- Evaluation instantanée de la qualité
- Réduction des temps d'arrêt
- Diminution des coûts d'utilisation
- Détection rapide des défauts
- Avis automatique
- Archivage intégré
ePLAN: l'ingénierie électrique et la planification de projets plus faciles
ePLAN: Planification plus facile de projets en ingénierie électrique
Avec les amplificateurs industriels, HBM fournit les macros ePLAN appropriées. Elles permettent d'intégrer facilement et sans aucune erreur les instruments dans la planification de projets d'automation.
ePLAN Electric P8 est un outil d'ingénierie pour les logiciels CAE modernes. Soutenu par une base de donnée, il facilite la planification, la documentation et la gestion de vos projets, conformément à votre environnement d'automation. Les macros ePLAN permettent aux utilisateurs d''intégrer facilement leurs contrôleurs de process dans leur projet. Les données, les schémas et les tâches sont disponibles dans ePLAN Electric P8, juste après l'importation des données.
Les macros sont disponibles sur le CD livré avec les appareils de mesure et peuvent également être téléchargées ici.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| MP85A / MP85ADP FASTpress | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Quick Start Guide | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Program Help | |||||||||
| CE-Certificate 211 | |||||||||
| FR |
Exemple d'application
Mesure de force sur les chaînes de levage
Les techniques de levage sont une des applications des chaines fabriquées par la société Ketten Wälder GmbH. Le traitement des matières premières, telles que l'acier destiné à la fabrication des chaînes, est un processus...
Voiture de rêve avec des portières en forme d’aile - Production des accouplements de direction pour la nouvelle voiture SLS AMG
Avec ses portières en forme d'aile, la SLS AMG de Mercedes Benz est à coup sûr le rêve de beaucoup de conducteurs de voiture. Mercedes-AMG Gmbh décrit leur nouvelle et superbe voiture de sport avec des mots tels que « fascination...
Une plus grande ergonomie dans la voiture: Valeo mise sur des concepts de commande innovants... et sur les techniques de mesure HBM
Climatisation, système de navigation, radio, lecteur MP3, … Les voitures modernes se transforment de plus en plus en véritables « cockpits multimédia ». Cependant, plus la technologie disponible est complexe, plus l’utilisation...
Craquage de bielles – Le nouveau procédé de fabrication
Quasiment toutes les machines à combustion interne intègrent des bielles transformant le mouvement linéaire des pistons en une rotation du vilebrequin. Lors de l’utilisation de bielles à fourche, la tête de bielle inférieure doit...
EMG PRESSES compte sur le MP85A FASTpress
La société LONG EMG est basée près d’Annecy en France et fabrique depuis 1966 des presses mécaniques pneumatiques et hydrauliques de 3,5kN à 800kN.
Cette entreprise spécialisée dans l'intégration, utilise régulièrement les...
Software-/Firmware-Downloads
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.