MP85A-S EASYswitch - Tests d'éfficacité des systèmes de commutation et de fermeture
Les commutateurs sont parmi les unités de commande les plus simples au monde. Leur fonctionnement correct est essentiel à tout moment.
Les commutateurs et les sytèmes de fermeture rendent la manipulation des produits de pointe complexes facile et fiable. La qualité de vos commutateurs est donc d'une importance primordiale.
Le controleur de process MP85A-S EASYswitch surveille le fonctionnement de vos commutateurs pendant la production – en utilisant des algorithmes puissant d'évaluation, exactement assortis aux caractéristiques spéciales de vos commutateurs.
Description du produit
Parfaitement assorti à vos procédés de production
MP85A-S EASYswitch analyse la courbe force-déplacement et couple-angle de rotation de chaque points électriques de commutation – et signale immédiatement les variations, si ceux-ci se produisent en dehors des tolérances permises.
Instantanément vous obtenez une évaluationclaireOK/NOK. C'est important d'obtimiser le contrôle de production et de réduire au minimum les temps d'arrêt. Les limites d'alarme dans le procédé de fabrication assurent une protection optimale des machines. EASYswitch enregistre toutes les courbes de mesure et donne les résultats en ligne d'une manière sûre et instantanée.
Des entrées numériques intégrées permettent de vérifier électriquement jusq'à 5 évènements de commutation, simultanément ou séquentiellem
- Position du point de commutation ou du processus de commutation dans la fénêtre d'essais du commutateur
- Direction de la commutation (coupure / contact fait)
- Force et moment de mise en action
- Répétitions.
- Contrôle qualité à 100% du processus de vérification
- Algoritmes puissants pour acquérir et évaluer les points de commutation et les opérations de fermeture
- Amplificateur Universel à double voies pour le raccordement des sondes habituellemnt utilisées sur le marché avec la détection TEDS des capteurs
- Fonction de mémorisation des résultats, courbes et réglages des appareils
- Intégration commode dans le système d'automation au moyen de bus de terrain normalisées.
Integrated Process Data Management (IPM)
IPM, l'interface pratique pour les amplificateurs MP85A
Une interface IPM de gestion de données de process est maintenant disponible pour les amplificateurs industriels MP85A DP FASTpress et MP85A-S EASYswitch. L'interface permet de transmettre des données enregistrées en production directement sur un serveur QS pour les visualiser et les archiver. Ainsi vous rendez la maîtrise de la production plus pratique.
L'IPM signifie Integrated Processdata Management que l'on peut traduire par Gestion Intégrée des Données de Process et se décline par un logiciel qui acquière automatiquement les données de mesures du process et délivre également un rapport pour assurer la qualité et garantir la production. Si au cours de la surveillance de la fabrication dans une ligne de production ou sur des bancs d'essais, l'accès aux données, clairement présentées, et en plus en rapport avec la notion de productivité avec des temps d'arrêt réduits et un temps d'installation plus court alors vous réalisez des économies substantielles, d'autant que vous obtenez une fabrication de qualité et livrez de bons produits . Cela peut facilement être facilement confirmé par un calcul de retour sur investissement (ROI).
Transmission pratique et étendue des données
L'interface IPM permet de transmettre des valeurs et des courbes complètes de vos donnéesmais aussi jusqu'à 9 fenêtres d'évaluation des mesures. L'IPM communique à la fois un état global du processus de production et un état individuel correspondant à une fenêtre d'évaluation. Le processus de production et l'utilisation de données comme les temps d'arrêt peuvent être analysés en détail sans devoir nécessairement être présent sur la chaîne de montage ou à proximité du système de mesure.
Mesure en temps réel des données
La mesure des données est effectuée en temps réel au travers d'un navigateur et la sauvegarde se fait en permanence sur la base de données IPM pour se conformer aux conditions de respect des produits. En surveillant les données en temps réel, l'IPM permet, par exemple, de détecter rapidement et facilement les défauts de fabrication. L'équipe en charge de la production est automatiquement avisée par une message adressé par SMS ou par email. Enregistrer rapidement ces défauts permet d'augmenter considérablement la qualité de vos produits et d'autre part d'éviter des coûts résultant de retours de produits en usine.
Pour assurer la qualité et réduire les coûts, profitez des avantages que vous offre l'interface IPM!
Vos avantages;
- Evaluation instantanée de la qualité
- Réduction des temps d'arrêt
- Diminution des coûts d'utilisation
- Détection rapide des défauts
- Avis automatique
- Archivage intégré
ePLAN: l'ingénierie électrique et la planification de projets plus faciles
ePLAN: Planification plus facile de projets en ingénierie électrique
Avec les amplificateurs industriels, HBM fournit les macros ePLAN appropriées. Elles permettent d'intégrer facilement et sans aucune erreur les instruments dans la planification de projets d'automation.
ePLAN Electric P8 est un outil d'ingénierie pour les logiciels CAE modernes. Soutenu par une base de donnée, il facilite la planification, la documentation et la gestion de vos projets, conformément à votre environnement d'automation. Les macros ePLAN permettent aux utilisateurs d''intégrer facilement leurs contrôleurs de process dans leur projet. Les données, les schémas et les tâches sont disponibles dans ePLAN Electric P8, juste après l'importation des données.
Les macros sont disponibles sur le CD livré avec les appareils de mesure et peuvent également être téléchargées ici.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| MP85A-S EASYswitch | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Help | |||||||||
| FR |
Software-/Firmware-Downloads
Exemple d'application
Torque measurement in wind turbines - as relevant today as it was in the past
This article clearly shows how important torque measurement in wind turbines was years ago and still is today. There is no power generation without rotation, hence, there is no power without angular speed and torque.
CLES-FACIL utilise les jauges d'extensométrie de HBM à bord d'une fusée expérimentale
Chaque année, une équipe du club aéronautique lyonnais "CLES-FACIL" conçoit une fusée expérimentale afin d'étudier certain problèmes scientifiques. Dans le cadre d'un projet destiné à déterminer la force générée lors de...
5 critères de choix importants pour choisir les amplificateurs de mesure destinés à la production et aux bancs d'essai industriels
En production, l'utilisation des amplificateurs est une condition essentielle de votre assurance qualité. Quels sont les critères de choix importants que vous devriez prendre en compte lorsque vous devez choisir un nouvel...
Introduction de la charge sur les capteurs de pesage – Conseils aux utilisateurs
Introduire correctement la charge sur les capteurs de pesage est une condition essentielle pour obtenir des résultats de pesage précis. Que ce soit le sens de la charge, les pièces mécaniques d’appui ou de montage, de nombreux...
Idento Operations utilise les capteurs de pesage HBM pour équiper leurs systèmes d'alimentation animalière
Au Pays Bas, la société Idento propose des installations de mesure spéciales pour peser la quantité de nourriture nécessaires aux porcs et autres bétails. Pour équiper ces systèmes, Idento utilise les capteurs de pesage HBM et...
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.