MVD2555 - Amplificateur pour montage en tableau
MVD2555 - Amplificateur de mesure à fréquence porteuse pour le montage en tableau
Le MVD2555 permet d'effectuer de manière particulièrement simple et fiable toute tâche de mesure dans le domaine des bancs d'essais industriels ainsi que dans les procédés de fabrication et de montage automatisés. Il est possible de raccorder des capteurs de force, de pression, de déplacement et de couple ayant des technologies les plus diverses à cet amplificateur de mesure à fréquence porteuse particulièrement stable et insensible aux parasites.
Description du produit
La large bande passante et le filtre numérique réglable en plusieurs niveaux permettent d'adapter parfaitement l'amplificateur à la mesure correspondante. Outre la fonction d'amplification, l'appareil dispose de deux mémoires de valeurs mini/maxi et de quatre bascules à seuil avec des sorties compatibles API. La valeur de mesure peut être lue via une sortie analogique librement ajustable ou via l'interface série RS232. Les entrées et les sorties de contrôle librement programmables permettent de communiquer aisément avec des systèmes d'automatisation.
Key Features
- For applications in process and test facilities
- 4.8 kHz carrier-frequency amplifier for S.G. half and full bridges, inductive half and full bridges, LVDT, piezoresistive and potentiometric transducers
- 100% menu-driven control via LCD display
- Four limit value switches
- Scalable analogue output
- Peak value stores (min, max, peak-to-peak) and instantaneous values, envolope curve
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| MVD2555 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 046 | |||||||||
| FR |
Exemple d'application
One for all - Universal hydraulic test bench with secondary control
Until now, hydraulic test benches were designed for special tasks or products. Although the individual components are already tested, the interaction between individual pumps and control systems can only be tested in the machine...
Mesure de force sur les chaînes de levage
Les techniques de levage sont une des applications des chaines fabriquées par la société Ketten Wälder GmbH. Le traitement des matières premières, telles que l'acier destiné à la fabrication des chaînes, est un processus...
Surveillance facile des machines
Artis Gmbh située à Bispingen est une des principales entreprises internationales dans le secteur de la surveillance des process, des machines et des outils. Pour la surveillance des machines d’usinage multibroches pendant...
Tests de sûreté des composants de sièges automobile
C. Rob. Hammerstein (CRH) fait entièrement confiance au capteur de force S9M de HBM
HBM rend le fuselage des avions commerciaux modernes plus sûr
La construction des avions commerciaux modernes comporte aujourd'hui de plus en plus l'utilisation de matériaux composites innovants tels que le GRP ou GLARE (aluminium renforcé par fibres de verre). La manipulation de ces...
Software-/Firmware-Downloads
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.