Efficacité de l'entrainement sur un véhicule grâce à la technologie de mesure adaptée sur un composant d'origine
L’entrainement d’un véhicule est optimum quand l’entrée de la boîte de vitesse et la sortie du moteur sont parfaitement assorties. Le couple de transmission du moteur à la boite de vitesses détermine la conception des composants. Mais il n’y pas d’espace suffisant pour pouvoir mesurer le couple en installant un capteur couple. C'est pourquoi HBM a développé des capteurs de couple spécifiques clients qui remplacent les éléments mécaniques existants en utilisant un équipement de mesure intelligent ayant un comportement mécanique identique à la pièce d’origine.
Puisque de plus grandes précisions sont de plus en plus exigées, HBM a conçu et fabriqué un capteur plat et flexible constitué d’un seul composant dit monolithique, fait en acier inoxydable à haute résistance ayant les mêmes interfaces mécaniques que les composants originaux. Ces capteurs spéciaux peuvent travailler à des températures ambiantes jusqu'à 120°C. Leur conception permet d’obtenir une erreur de linéarité, y compris de réversibilité, inférieure à 0.1%. Elle permet associé à une construction optimisée de compenser également les forces axiales, latérales et de flexion. Avec une résolution de 16 bits, les données sont transmises sans contact par l'intermédiaire d’une télémétrie numérique de 1 kHz,
Aperçu des avantages
- Appareil de mesure ne prenant aucune place
- Le comportement mécanique de la boîte de vitesse ne change pas
- Possibilité de mesure continue sur de longues périodes
- Gamme de températures de fonctionnement entre le -20°C et + 120°C
- Capteur robuste résistant à un fonctionnement continu
- Immunité aux interférences mécaniques et insensibilité aux parasites électromagnétiques (CEM)