 | T12 |  | La nouvelle dimension en mesure de couple | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000 |
 | T40 |  | Arrondir votre budget Mesures de couple | Flange | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
 | T40B |  | | Flange | 200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000 |
 | T40FM |  | Couplemètre numérique | Flange | 15000,20000,25000,30000,40000,50000,60000,70000,80000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000 |
 | T10FS |  | Couplemètre à bride | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000,17000,18000,19000,20000,21000,22000,23000,24000 |
 | T10F |  | Couplemètre à bride | Flange | 50,100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000 |
 | T10FH |  | Le couplemètre T10FH pour des couples nominaux de 100 kN·m à 300 kN·m | Flange | 100000,130000,150000,200000,250000,300000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000 |
 | T20WN |  | Couplemètre à arbre de torsion | Shaft | 0.1,0.2,0.5,1,2,3,5,10,20,50,100,200 | 0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000 |
 | T22 |  | Fiable. Compact. Robuste. Capteur attractif pour les applications simples de mesure de couple | Shaft | 5,10,20,50,100,200,1000 | 0.5 | 1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,9000,10000,11000,12000,13000,14000,15000,16000 |
 | T4A |  | Couplemètre de serrage | Square | 5,10,20,50,100,200,500,1000 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
 | T5 |  | Couplemètre à arbre de torsion | Shaft | 10,20,50,100,200 | 0.1,0.2,0.5 | 1000,2000,3000,4000 |
 | TB2 |  | Couplemètre de référence | Flange | 100,200,500,1000,2000,3000,5000,10000 | 0.03,0.05,0.1,0.2,0.5 | |
 | TB1A |  | Couplemètre de référence | Flange | 100,200,500,1000,2000,5000,10000 | 0.05,0.1,0.2,0.5 | |
 | TN |  | Étalon de transfert de couple | | | | |
 | TTS |  | Clé dynamométrique de transfert | | | | |
 | SK5 / SK6 / SK12 |  | Collecteurs tournants | | | | |