T12 - La nouvelle dimension en mesure de couple
En tant que leader dans votre domaine, vous exigez pour vos bancs d'essai très dynamiques les meilleures performances en terme de précision et de fiabilité. Augmentez encore votre avance sur vos confrères : avec le nouveau couplemètre numérique T12, misez sur la nouvelle référence alliant précision, fiabilité et flexibilité dans la mesure du couple.
- Lors de vos mesures, pénétrez dans de nouvelles dimensions en terme de précision.
- Vous n'avez pas de frais supplémentaires pour l’acquisition de composants électroniques et de logiciels séparés : le T12 vous offre un système de mesure complet en un seul capteur.
- Gagnez du temps grâce à la connexion éclair du couplemètre T12 assuré par la technologie TEDS ou le raccordement direct par interfaces de bus de terrain.
- Minimisez les risques grâce aux nombreuses fonctions de contrôle du T12.
Description
Grande précision, grande dynamique, grande résolution : seul le T12 peut le faire
Pour vos essais exigeants, vous avez besoin de résultats de mesure précis. Avec le T12, vous disposez enfin d'un couplemètre qui, avec une large bande passante de 0 Hz à 6000 Hz, fournit la meilleure précision - jusqu'à la limite physiquement réalisable. Mesurez aussi bien les grandes amplitudes que les petites amplitudes de signal sans aucune perte d'informations.
Mesurez de grands et petits signaux de couple sans aucune perte d'information grâce à la résolution élevée des capteurs
Le high tech peut être facile et pratique
Profitez de la conception intelligente du T12 pour gagner du temps et pour être plus efficace. Le capteur de couple numérique T12 utilise les bus de terrain modernes (CANopen, PROFIBUS DPV1) pour se relier directement à vos systèmes d'automatisation PLC. Une parfaite compabilité avec votre équipement existant: le T12 fournit une fréquence et une sortie analogique, ainsi il se place d'une façon optimale et adaptée pour un usage avec les technologies conventionnelles.
Indépendamment de l'approche vous choisissez: Avec le T12 vous êtes prêt pour répondre aux futures tâches de mesure, et ainsi vous assurez également votre investissement.
Vos avantages
- Précision maximum
Atteignez une nouvelle dimension de précision sur vos mesures. Un seul capteur pour toutes vos opérations de mesure. Le T12 offre une fascinante association de précision et large bande passante pour une utilisation en dynamique. - Sécurité maximum
Une fi abilité absolue de vos mesures. Les fonctions d’autodiagnostic et de surveillance en procédé vde fabrication du T12 vous donnent une parfaite transparence sur la qualité de vos mesures. Profi tez de ce haut niveau de sécurité. - Flexibilité maximum
Le concept innovant du capteur T12 vous permet une intégration simple, rapide et fl exible dans votre installation en utilisant des sorties analogiques conventionnelles (fréquence, tension) ou bien des bus de terrain modernes. - Confort d’utilisation maximum
Une prise en main simple et rapide. Gagnez du temps au montage et à la mise en route grâce au concept modulaire et au raccordement « Plug and Play » du système, ainsi qu’au pilotage convivial et direct apporté par le logiciel T12 Assistant livré avec le capteur. - Rentabilité maximum
Le T12 réunit en un seul système : un capteur, une électronique et un logiciel. Vous épargnez ainsi l’achat de composants complémentaires. En usage quotidien, le T12 présentera également des coûts de fonctionnement réduits. Avec sa construction sans contact, le T12 travaille sans usure ni entretien.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| T12 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Couplings | |||||||||
| Brochure | |||||||||
| Operating Manual (CANbus / Profibus) | |||||||||
| Quick Start Guide (T12 Assistant Control Software) | |||||||||
| Information M12 Connector | |||||||||
| CE-Certificate 247 | |||||||||
| FR |
Rapports d'application
Technique de mesure HBM sur banc d'essai : Mesure dynamique de couple sur les turbines à eau
Comment le couple peut-il être mesuré avec plus de précision et plus efficacement ? Un fabricant bien connu des bancs d'essai pour tester les turbines à l'eau fait entièrement confiance dans un nouveau concept : Au lieu...
Software et Firmware
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.