T20WN - Couplemètre à arbre de torsion
Le couplemètre à arbre de torsion T20WN est spécialement conçu pour les mesures statiques et dynamiques de couple, de vitesse de rotation et d'angle de rotation en laboratoire et applications d’essai , mais également dans le contrôle de la production et l'assurance qualité.
Description
Le positionnement intégré permet de monter le couplemètre en tant que palier d'appui et simplifie la manipulation. L'électronique intégrée avec le signal de sortie de ±10 V réduit le prix de la chaîne de mesure.
Le boîtier de raccordement VK20A disponible en accessoire simplifie le raccordement, améliore la sécurité de fonctionnement et permet d'intégrer le couplemètre à arbre de torsion dans la chaîne de mesure complète de HBM. Des accouplements à soufflet adaptés sont également proposés en tant qu'accessoires.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| T20WN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 134 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features T20WN
- Nominal (rated) torques of 0.1 N•m, 0.2 N•m, 0.5 N•m, 1 N•m, 2 N•m, 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
- Nominal (rated) rotation speeds of 10,000 rpm (with the angle of rotation measuring system, 3,000 rpm)
- Contactless measurement signal transmission
- Taking measurements on rotating or stationary parts
- Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
- Integrated measuring system for speed and angle of rotation
- Torque output signal: +/- 10 V
- Accessories: couplings, VK 20 junction boxes