TB1A - Couplemètre de référence
Le couplemètre de référence TB1A a été conçu pour les mesures de couple sans rotation.
Il repose sur le principe breveté de HBM de mesure de la contrainte de cisaillement pour les couplemètres.
Description
Comme l'élément de mesure comporte un rayon de roue axial, le capteur est extrêmement plat et atteint des valeurs de rigidité importantes par rapport au couple, mais également par rapport aux moments de flexion et autres charges parasites. Cette construction permet de réaliser des solutions simples et compactes, le capteur pouvant par exemple supporter dans de nombreux cas le poids d'une machine d'entraînement et ainsi éviter d'utiliser des paliers intermédiaires.
Ce couplemètre se caractérise également par son trou central qui permet d'introduire axialement un arbre au travers du disque, ce qui s'avère être un critère décisif pour de nombreuses solutions.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| TB1A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 122 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m and 10 kN•m
- Accurancy class 0.05
- Less space required thanks to the slim design
- Highly resistant to transverse and longitudinal forces as well as bending moments
- High permissible vibration bandwith