TN - Étalon de transfert de couple
L'étalon de transfert de couple TN est un couplemètre non rotatif spécialement conçu pour une utilisation en tant qu'étalon de transfert ou capteur de référence dans les laboratoires d'étalonnage. Il satisfait aux plus grandes exigences en matière de précision et de stabilité.
Description
Il fait partie de l'équipement standard d'instituts de métrologie nationaux allemands, mais également de laboratoires d'étalonnage industriels réputés qui l'utilisent comme étalon de transfert pour comparer ou établir la traçabilité de systèmes d’étalonnage de couple reposant sur des bras de levier et masses ou qui le montent dans des systèmes d’étalonnage comme capteur de référence selon le principe de référence. S'il est commandé avec un certificat d'étalonnage DKD, nous garantissons une classe de 0,05 selon DIN 51309. Dans sa version d'étalon de transfert TOP, il satisfait même à des exigences au-delà de cette classe (la meilleure possible de la norme).
Afin de pouvoir contrôler si les meilleures conditions de calibrage sont assurées, le TN peut être équipé en option de dispositifs de mesure de moment de flexion et de température. Pour garantir encore la stabilité, il peut en outre être muni d'un deuxième pont de mesure de couple.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| TN | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 121 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200 N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 5 kN•m. 10 kN•m and 20 kN m
- Cylindrical shaft ends without keys, dimensions acc. to DIN 51309 and EA-10/14
- Class 0.05 per DIN 51309 or EA-10/14 (in conjunction with the DKD calibration certificate)
- Option: TOP transfer standard (enhanced accuracy)
- Option: second measuring bridge for torque
- Option: measuring point for bending moments
- Option: integrated temperature measurement