Série WA : mesure de déplacements inductive innovante.
Les capteurs de déplacement inductifs sont de plus en plus utilisés dans le domaine industriel car ils se distingent de part leur robustesse mécanique et en présence d'impuretés, leur bonne résistance thermique et leur prix abordable. Ils ne sont presque pas soumis à l'usure et la répercussion des forces sur l'objet mesuré est négligeablement faible. Dans le passé, les capteurs inductifs avaient une certaine faiblesse en ce qui concerne leur longueur de construction, la linéarité ou le stabilité à la température.
En raison de leur bon comportement étendue de mesure/longueur, le nouveau capteur de déplacement inductif fut développé sur la base d'un quart de pont inductif selon le principe Drossel differentiel .
HBM présente avec cette série WA, une famille de capteurs inductifs robustes qui réunit une très bonne linéarité avec une très bonne résistance thermique.