![]() |
|||||||||||||||||||
|
WA T - Capteurs de déplacement inductifs standard (à pointe de touche)
|
|||||||||||||||||||
|
Série WA : mesure de déplacements inductive innovante. Les capteurs de déplacement inductifs sont toujours plus utilisés dans l'industrie. Ils se caractérisent par leur robustesse mécanique et leur insensibilité à la poussière. Leur grande résistance à la température ainsi que leur faible prix représentent des avantages supplémentaires. Les capteurs inductifs ne sont quasiment pas sujets à l'usure mécanique. La force rétroactive s'appliquant sur l'objet à mesurer est négligeable. En raison du bon rapport longueur hors tout /longueur de mesure, la nouvelle série de capteurs de déplacement WA a été développée selon le principe des bobines différentielles à partir d'un quart de pont inductif. Avec cette série WA, HBM propose une famille de capteurs de déplacement inductifs robustes qui offre une très bonne linéarité et résiste à des températures élevées tout en présentant une construction compacte.
|
|||||||||||||||||||