![]() |
|
|
W1ELA/0-2 - Capteur de déplacement inductif classique
|
|
|
Les capteurs de déplacement inductifs W1ELA/0-2 sont normalement installés par exemple dans les machines comme équipement d'essai et instruments de mesure. Les capteurs sont disponibles avec une classe d'exactitude de 0.2 pour une alimentation à fréquence porteuse de 4,8kHz. Les capteurs sont constitués d’un noyau palpeur et d’un tube. Le principe de mesure des capteurs W1ELA/0-2 est basé sur le principe de bobines différentielles. L’intérieur du tube contient deux enroulements de mesure disposés dans l’axe l’un après l’autre, formant ainsi demi pont inductif. Celui-ci est complété dans l'amplificateur à fréquence porteuse pour former un pont complet. La gamme de mesure de déplacement couvre les deux directions, à partir d’une position zéro jusqu'au déplacement nominal. En déplaçant le palpeur, les valeurs d'inductance des deux enroulements varient. La différence d’ inductance correspond à la mesure du déplacement.
|