C18 - Capteur de force de précision, compact et de grandes capacités
Les applications appropriées du capteur de force en compression C18 sont bien évidemment les opérations d’étalonnage dans les zones où l’espace de montage est restreint. En raison de son faible poids, il est aussi parfaitement adapté aux applications mobiles. Construit sur le principe d’un anneau de torsion, le capteur dispose d'un petit diamètre et d'une faible hauteur.
Description du produit
Nouveau: Disponible pour une charge nominale de 5MN
Le capteur est disponible en 11 modèles représentant différentes forces nominales s'étendant de 10 kN à 5MN, lui permettant d'être utilisé dans une large gamme d’applications. Le capteur et les pièces d’introduction de l’effort (pièces d’appui et de charge) sont inclus dans la livraison et sont fabriqués en acier inoxydable. Ils garantissent de meilleurs résultats d'essai et en même temps, évitent des erreurs de charges.
Le capteur de force se distingue par sa précision. En conformité avec la norme ISO 376, il présente une classe de précision de 0.5 et sur demande une classe d eprécision de 00 pour des forces nominales jusqu'à 500 kN. Les applications principales de ce capteur sont les opérations d’étalonnage telles que par exemple la classification des machines d'essai des matériaux, ou alors assurer la traçabilité de l'équipement d'essai industriel. pour cela, HBM étalonne ses capteurs de force dans son propre laboratoire, qui est accrédité comme laboratoire DKD depuis ces 25 dernières années.
Caractéristiques principales:
- Précision de mesure sur de grandes portées nominale jusqu'au MN
- Compact et léger
- Excellent rapport performances/prix
- Accessoires d'introduction de la force inclus dans la fourniture
- Selon l' ISO376 en classe 0.5 et sur demande en classe 00 (500kN)
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| C18 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 210 | |||||||||
| FR |
Key Features
Force utile maxi [%] | 170 (10-1000 kN), 150 (2000-3000 kN), 135 (5000 kN) |
Plage nominale de température (°C) | +10 ... +40 |
Degré de protection | IP68 selon DIN EN 60529 |
Matériau | L'élément de mesure est fabriqué en acier inoxydable |
Introduction de la force | Compression |
Force nominale | 10 kN, 20 kN, 50 kN, 100 kN, 200 kN, 300 kN, 500 kN, 1 MN, 2 MN, 3 MN, 5 MN |
Sensibilité nominale (mV/V) | 2 |