C6A - Capteur de force grandes portées
Les capteurs de force C6A sont conçus pour la mesure des forces statiques et dynamiques en compression. Les forces de traction peuvent également être mesurées avec ces capteurs. Ils peuvent être installés dans n'importe quelle position pour mesurer l’effort. L’axe de la force doit cependant agir dans l’axe central du capteur.
Description
Les capteurs de force HBM de cette série mesurent les forces en dynamique avec autant de précision que les forces statiques. Les capteurs de force ne demandent aucun entretien et peuvent être installés même dans les endroits difficiles d’accès. Leurs signaux de mesure électriques peuvent être transmis à distance aux appareils de mesure afin d'afficher, d’enregistrer les mesures et les exploiter pour des fonctions de commande et de régulation.
- High nominal forces with even the smallest dimensions
- Compressive force transducers
- Continuous inner bore for nominal forces from 200kN to 2MN
- Rust-resistant version for 200kN and 500kN nominal forces
- High level of operating safety even under adverse conditions of use
- Extensive mounting accessories
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| C6A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 128 | |||||||||
| FR |
Exemple de application
Le système de surveillance HBM procure une nouvelle garantie de vie à l’ancienne cheminée industrielle
A Barcelone, une vieille cheminée industrielle a reçu une garantie de vie lors d’une récente reconstruction grâce à un système de surveillance de chez HBM constitué d'une chaine de mesure complète.
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Force utile maxi: 150%
- Plage nominale de température: -10°C ... +70°C
- Degré de protection: IP67
- Matériau: Acier inoxydable
- Introduction de la force: Compression
- Force nominale: 200kN, 500kN, 1MN, 2MN, 5MN
- Sensibilité nominale: 2mV/V