Capteurs de force
Les capteurs de force de HBM mesurent les charges statiques et dynamiques en traction et en compression, et ceci quasiment sans déplacement. Ils sont disponibles dans les modèles et classes de précision les plus divers.
Les domaines d'application possibles sont notamment les bancs d'essais, par exemple pour une mesure de force permettant de contrôler la qualité d’un matériau, et les systèmes automatisés, comme pour vérifier les caractéristiques de qualité lors d'une transformation ou d'un assemblage.
Notre laboratoire d'étalonnage DKD démontre la compétence de HBM dans le domaine de la mesure de force.
Select your product
| Direction of force | Nominal (rated force) | Already calibrated | Strain gauge / Piezo | |
|---|---|---|---|---|
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U1A | ![]() | Capteur de force | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U2B | ![]() | Capteur de force traction et compression | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U3 | ![]() | Capteur de force traction et compression | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U5 | ![]() | Capteur de force | ⇕ Tensile and compressive | 100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U9B | ![]() | Capteur de force | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U93 | ![]() | Capteur de force pour le contrôle en production | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U10 (U10M, U10S) | ![]() | Pour mesurer des forces en compression et en traction en statique et en dynamique | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | U15 | ![]() | Capteur de force de précision pour les opérations d’étalonnage dans l'industrie et la recherche | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C2 | ![]() | Capteur de force en compression | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C4 | ![]() | Etalon de force | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C6A | ![]() | Capteur de force grandes portées | ⇓ Compressive | 100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C9B | ![]() | Capteur de force | ⇓ Compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | C18 | ![]() | Capteur de force de précision, compact et de grandes capacités | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | BU18 | ![]() | Système composé de capteur pour l'étalonnage | ⇓ Compressive | > 500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | KMR | ![]() | Anneau dynamométrique pour le contrôle | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN | No | Strain Gauge |
![]() | S2 | ![]() | Capteur de force | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | S9M | ![]() | Capteur de force en S, une grande précision à un prix intéressant | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | TOP-Transfer | ![]() | Force transducers to comply with the most demanding requirements for precision measurements | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z30A | ![]() | Capteur de force avec TEDS | ⇕ Tensile and compressive | 0.01-1 kN,1-100 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | Z4A | ![]() | Etalon de force | ⇕ Tensile and compressive | 1-100 kN,100-500 kN | Yes | Strain Gauge |
![]() | PACEline CFT | ![]() | Capteur de force piézoélectrique pour mesure en dynamique élevée | ⇓ Compressive | 1-100 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CFW | ![]() | Rondelle de force piézoélectrique au concept innovateur | ⇓ Compressive | 1-100 kN,100-500 kN,> 500 kN | No | Piezo |
![]() | PACEline CMC | ![]() | Chaîne de mesure de force avec des capteurs piézoélectriques | ⇓ Compressive | 1-100 kN | Yes | Piezo |
![]() | KD / STZ / KDB | ![]() | Capteur de force | ⇓ Compressive | > 500 kN | Strain Gauge |