KD / STZ / KDB - Capteur de force
Les capteurs spéciaux KD (cylindre de déformation) et STZ (tirant) présentent une structure géométrique conforme à la norme EN 10002-3 ou. ISO 376. De par leur hauteur totale maximale, ils sont particulièrement adaptés au contrôle d'appareils pour l'essai de matériaux conformément à la norme ISO 7500-1.
Description du produit
Ces capteurs permettent non seulement de contrôler sous charge l'installation de mesure de force elle-même, mais également son bâti.
Pour ce faire, les capteurs comportent quatre ponts complets de jauges placés à angle droit autour du corps de déformation. Le capteur KDB est construit conformément à la norme DIN 51302-2 ou EN 12390-4, Annexe A.
Il est donc particulièrement adapté au contrôle de machines d'essai en compression. Les quatre ponts complets de jauges placés à angle droit autour du corps de déformation permettent d'utiliser ce capteur pour les études concernant une introduction centrée de la force d'essai exigée par la norme ainsi que sur la possibilité d'équilibrage et de blocage de la plaque d'appui supérieure.
Force utile maxi | 115 / KDB max. 3000kN pour introduction de force centrée |
Plage nominale de température (°C) | + 10 ... + 40 |
Degré de protection | IP64 |
Matériau | Acier inoxydable |
Introduction de la force | Compression: KD/KDB, tension: STZ |
Force nominale | KD: 1000 kN, 2000 kN, 3000kN, 5000 kN |
Sensibilité nominale (mV/V) | KD/STZ: 2,3 - 2,4 |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| KD / STZ / KDB | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- High nominal forces
- Accuracy class of KD and STZ: 0.5; of KDB: 1 acc. to ISO 376
- Full bridges for direct bending moment aquisition
- KDB for checking compression testing machines for building materials