KMR - Anneau dynamométrique pour le contrôle
L'anneau dynamométrique KMR sont conçus pour les mesures de force en compression, en statique et dynamique, et sont tout particulièrement adaptés pour la surveillance des efforts dans les machines en production comme dans l'industrie alimentaire par exemple.
Le degré de protection IP67 permet aussi de faire des mesures en extérieur.
- Force washer in strain gage technology
- Dimensions to DIN 125
- Welded construction; protection to IP67
- Stainless steel
- High repeatability
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| KMR | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 066 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Force utile maxi: 150%
- Plage nominale de température: -10°C ... +70°C
- Degré de protection: IP67
- Matériau: Acier inoxydable
- Introduction de la force: Compression
- Force nominale: 20kN, 40kN, 60kN, 100kN, 200kN, 300kN, 400kN
- Sensibilité nominale: 1.7mV/V ... 2.3mV/V