S2 - Capteur de force
Les capteurs de force S2 de HBM offrent une exceptionnelle polyvalence pour un vaste champ d’applications, pour équiper par exemple les machines d’essais, les installations de test fonctionnels ou bien les machine de contrôle en fabrication.
Description
Ce capteur en forme de S est disponible sur six gammes de mesure 0…20N jusqu’à 0…1000N. Chaque portée a les mêmes dimensions et géométrie, ce qui permet une intégration facile dans les machines d’essais statiques et dynamiques, dans bancs d’essais ou les lignes de fabrication avec moins d’effort de conception et de réalisation de composants. Les capteurs se montent en utilisant les deux trous filetés avec des rotules proposées en option.
Les capteurs de force S2 de HBM offre une excellente linéarité, hystérésis et comportement thermique. Une protection mécanique interne permet d’avoir une charge de rupture de 1000% de la force nominale du capteur en traction et compression.
Les capteurs S2 peuvent être équipés du module TEDS (transducer electronic datasheet).
- Tensile force / compressive force transducers
- Accuracy class 0.05
- High transverse force stability
- Overload protection
- Robust
- Low overall height
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| S2 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 103 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Force utile maxi: 150% / 120%
- Plage nominale de température: +10°C ... +70°C
- Degré de protection: IP65
- Introduction de la force: Tension / compression
- Force nominale: 20N, 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN
- Sensibilité nominale: 2mV/V