U10M / U10S - Pour mesurer des forces en compression et en traction en statique et en dynamique
Capteur de force U10M pour mesurer des forces statiques et dynamiques en compression et traction
- Corps d’épreuve robuste et plat: conception strictement symétrique basé sur le principe du multi-cisaillement
- Compensation des moments de flexion: grâce à un procédé d'alignement électrique qui réduit au minimum les effets de charges parasites même sur la version de double-pont.
Force nominale [kN] | Filetage UNF | Filetage Métrique |
1.25 kN to 25 kN | 5/8-18 UNF-3B | M16 x 2 |
50 kN to 125 kN | 1 1/4-12 UNF-3B | M33 x 2 |
225 kN | 1 3/4-12 UNF-3B | - |
250 kN | - | M42 x 2 |
450 kN | 2 3/4-8 UNF-3B | - |
500 kN | - | M72 x 2 |
Description
Les capteurs de force U10 impressionnent par son utilisation multiple qui les prédestine pour les applications des bancs d'essai, des machines d'essai des matériaux et aux lignes de production. Les capteurs de force symétriques et au profil bas sont parfaitement appropriés pour garantir une grande résistance à l'endurance même avec des charges vibratoires de 200 %. Grâce à leur excellente linéarité, ils permettent d'obtenir une mesure très précise des forces appliquées sur une pièce en test même dans une gamme de mesure partielle.
Grâce à un procédé d'alignement spécial, l'influence des efforts parasites est vraiment réduite au maximum. Pour les versions double pont, exigées pour les essais dans le secteur aérospatial, ce procédé d'alignement offre également une qualité sur les deux ponts de mesure.
Le TEDS, la fiche technique électronique dans les capteurs de force U10, facilite la configuration de la chaîne de mesure complète, assure un minimum de temps de réglage et apporte une grande sureté : Des erreurs résultant d'une entrée manuelle sont ainsi écartées.
Les analyses complexes FEM ont pour effet le développement des capteurs de force U10M et U10S version robuste, fournissant une légère déflexion, condition essentielle pour des applications dynamiques.
U10M avec pas métrique
Le capteur de force U10M peut être fixé aux éléments de la machine par un pas métriques et il est disponible dans neuf portées nominales de 0… kN, 1.25 kN, 2.5 kN, 5 kN, 12.5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN et 500kN. Avec de nombreuses options comme la version double pont, le choix des paramètres d'ajustement et le choix du connecteur, le capteur de force U10M peut être idéalement adapté à l'opération de mesure. Le U10M est fabriqué en acier inoxydable ou aluminium et offre une protection IP67.
Le U10S avec le filetage au standard UNF
Le U10M est maintenant disponible sous le nom U10S, en étant équipé de filetages conformes à la norme américaine UNF (Unified National Fine). Le capteur de force avec les connecteurs mécaniques conformes UNF est offert dans la gamme de mesure (évaluée) nominale de 1.25kN à 450 kN.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| U10 (U10M, U10S) | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 229 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Force utile maxi: 240%
- Plage nominale de température: -30°C ... +85°C
- Degré de protection: IP67
- Introduction de la force: Traction / Compression