U2B - Capteur de force traction et compression
La série des capteurs de force U2B convient parfaitement aux de forces en traction et compression. Ces capteurs mesurent les efforts en statique et en dynamique avec la grande exactitude.
Les capteurs de force U2B sont fabriqués en acier inoxydable et conviennent pour un usage dans des conditions d’environnement dures et là où il a des contraintes de fonctionnement sévères. Ils sont sans entretien et peuvent même être installés dans les endroits difficiles d'accès. Leurs signaux de mesure peuvent être transmis à l'appareillage de mesure sur un grande distance.
- Force transducers made from stainless materials
- Tensile / compressive force transducers
- High accuracy even with sideloads thanks to integrated lateral force compensation
- Robust thanks to ability to accept high levels of sustained dynamic loading
- Low overall height
- Axial displacement < 0,1mm
- Very safe to operate, even in adverse conditions
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| U2B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 064 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Force utile maxi: 150%
- Plage nominale de température: -10 ... +70°C
- Degré de protection: IP67 (IP68)
- Matériau: Acier inoxydable
- Introduction de la force: Tension / compression
- Force nominale: 0.5kN, 1kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN, 50kN, 100kN, 200kN
- Sensibilité nominale: 2 mV/V