U9B - Capteur de force
Les nouvelles étendues de mesure de 0...50 N, 0...100 N et 0...200 N proposées pour les capteurs de force miniatures U9B sont conçues pour pouvoir mesurer de petites forces sans perdre de place.
Description
Il existe ainsi dix étendues de mesure allant jusqu'à 0...50 kN pour les mesures de force en traction et compression. Le capteur U9B est particulièrement adapté pour les process d'insertion et de fabrication présentant un espace de montage restreint.
- Force transducer in stainless steel
- Strain-gauge technology
- Measurement of tensile and compressive forces
- Small size
- Option: Maintenance-free knuckle eye as force-transfer aid
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| U9B | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 065 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Force utile maxi: 120%
- Plage nominale de température: -10°C ... +70°C
- Degré de protection: IP65
- Matériau: Acier inoxydable
- Introduction de la force: Tension / compression
- Force nominale: 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN
- Sensibilité nominale: 1mV/V