Z30A - Capteur de force avec TEDS
Précision extrême: Le capteur de force Z30A pour une précision extrême dans les plus petites étendues de mesure
Encore plus précis, plus ingénieux, plus flexible : le capteur de force de précision Z30A est prévu pour les étendues de mesure de 0...50 N à 0...10 kN.
Description du produit
Le Z30A est un appareil haut de gamme de la qualité HBM, de classe d'appareils 00 avec certificat d'étalonnage DKD conforme aux normes EN10002-3 et ISO376. TEDS, l’identification électronique des capteurs, est intégrée dans le Z30A, ce qui permet aux données capteur d'être lues directement dans l'amplificateur.
La série Z30A complète la gamme de capteurs de force de précision Z4A pour les plus petites étendues de mesure. Vous disposez ainsi d'une gamme complète de capteurs de haute précision pour les étendues de mesure de 0...50 N à 0...500 kN.
Qualité extrême
Le capteur Z30A offre une solution haut de gamme pour les mesures de précision effectuées dans les laboratoires d'assurance qualité, les laboratoires d'étalonnage nationaux et industriels (par ex. le PTB, l’institut allemand en métrologie) ainsi que les instituts de recherche ou les universités.
Astucieuse : la solution de raccordement variable
Son raccordement variable unique en son genre permet de réduire l'influence du câble. Vous pouvez ainsi enficher un connecteur sur le côté ou sur le fond du capteur de manière à obtenir une sortie de câble optimale. Pour les mesures en traction, cela permet de réduire l'influence du moment de flexion résultant de la force pondérale du câble.
Une longueur d'avance - Les caractéristiques techniques
L'étalonnage DKD effectué chez HBM conformément aux normes EN10002-3 et ISO376 garantit pour ce capteur des caractéristiques techniques au-delà des valeurs requises pour la classe 00.
Tout compris - Les accessoires d'origine
Tous les accessoires de montage pour mesures de force en traction ou en compression, tels que rotules, têtes de charge et pièces d'appui, sont disponibles en tant qu'accessoires auprès de HBM.
Mémoire précise
TEDS, la fiche électronique intégrée au capteur de force Z30A fait gagner du temps lors de la configuration de la chaîne de mesure et offre une sécurité accrue: D’éventuelles erreurs liées à un réglage manuel sont évitées, parce que les informations sur le capteur (par ex. numéro de série, force nominale, sensibilité individuelle, etc.) sont introduites directement dans l’amplificateur par une simple pression de touche.
Une combinaison de Z30A et TEDS avec l’amplificateur de mesure ML38B du système d’amplificateur MGCplus est idéale pour l’étalonnage, car cet amplificateur utilise même les coefficients du polynôme cubique enregistrés en TEDS pour adapter l’affichage. L’écart de la valeur de mesure affichée n’est que très faible par rapport au comportement réel du capteur.
Lors de l’étalonnage de la chaîne de mesure dans le laboratoire DKD de HBM accrédité selon la norme ISO/IEC 17025, les coefficients sont introduits directement dans TEDS et les mesures peuvent être commencées immédiatement avec une correction par interpolation. Donc HBM fournit l’état de l’art de la technologie de mesure comprenant l’amplificateur de mesure ML38B et un capteur avec TEDS intégré comme solution complète pour des mesures de précision.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| Z30A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 159 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
Force utile maxi | 120-150 |
Plage nominale de température (°C) | +10 ... +40 |
Degré de protection | IP50 |
Matériau | Aluminium et acier inoxydable |
Introduction de la force | Tension / compression |
Force nominale | 50N, 100N, 200N, 500N, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN |
Sensibilité nominale (mV/V) | 2 |