P15 - Transmetteur de pression relative
P15 pressure gage transducers are suitable for measuring static and dynamic pressures of liquids and gases.
Description
Type de pression | Pression relative |
Classe de précision[%] | 1 |
Plage de fonctionnement[%] | 0...200 |
Plage nominale de température | -20...+70 |
Température maximale du fluide | +105 |
Plage nominale de mesure (bar) | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
Système de mesure | Jauge extensométrique |
Signal de sortie | 0...10 V / 4...20mA |
Raccordement électrique | Connecteur selon DIN 43650 |
Raccordement mécanique | G 1/2 Forme B, extérieur |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| P15 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 032 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Output 0...10V
- Optimum price: performance ratio
- Highly reliable
- No liquid filter
- Withstands overloading up to 200%
- Corrosion-resistant
- Small in size
- High EMC (CE mark)