P3MB / P3MBP - Capteur pour pression relative et absolue
Les capteurs de pression P3MB / P3MBP conviennent pour mesurer des pressions statiques et dynamiques de liquide et de gaz. Ils sont disponibles dans diverses gammes de mesure, allant de 10 à 3000 bar et avec différentes versions de raccordement électriques. Tous les liquides et gaz (vapeurs) qui ne corrodent pas les aciers donnés dans les caractéristiques sont des milieux appropriéx pour ces capteurs. Le capteur de pression est à fixé par son embout mécanique filetéau raccord de pression et peut être monté dans n'importe quelle position.
Description
Sur demande, des versions du capteur P3MB / P3MBP… peuvent être fournies en option, pour un usage dans les atmosphères potentiellement explosibles zones 1 et 2 avec des circuits de mise en sécurité intrinsèque selon DIN En 50014 et DIN EN 50020 en tant qu'équipement sous sécurité intrinsèque.
Type de pression | pression absolue |
Classe de précision [%] | 0.1 / 0.15 / 0.2 |
Plage de fonctionnement [%] | 0...100 / 0..150 / 0..200 |
Plage nominale de température | -10...+80 / -20...+80 |
Température maximale du fluide | +100 |
Plage nominale de mesure (bar) | 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000 |
Système de mesure | Jauge extensométrique / piézorésistif |
Signal de sortie | 2mV/V |
Raccordement électrique | Cable, 3m / connecteur HS6P |
Raccordement mécanique | M12x1.5 |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| P3MB / P3MBP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| CE-Certificate 235 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate PTB 04 ATEX 2092 | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Robust
- For static and dynamic pressure variances, pressure peaks, pressure fluctuations
- Measuring ranges 10 bar to 3000 bar
- S/G (strain gage) principle of measurement
- Available in Ex-i version (>=10bar)
- Maximum reliability and stability
- Corrosion-resistant
- Degree of protection IP67 to DIN 40 050 (IEC 529)
- Connecting transducers in parallel facilitates differential pressure measurement (>=10bar)