P8AP - Capteur pour pression absolue
Les capteurs de pression absolue du type P8AP conviennent pour mesurer des pressions statiques et dynamiques de liquide et de gaz. Ils sont disponibles pour les gammes de mesure 0… 10, 0… 20, 0… 50, 0… 100, 0… 200 et 0…500 bar. Quelque que soit la position de montage, ces petits capteurs maniables peuvent être employés même lorsque l'espace est réduit.
En raison de sa capacité de surcharge élevée, le capteur P8AP est utilisé dans beaucoup d'applications de mesure, par exemple dans les essais mobiles ou bancs d'essai mobiles. Pour les applications mobiles de pesage, le capteur de pression est utilisé comme capteur de pesage sous la référence P8WT. Il est approuvé selon OIML R60 jusqu'à 300 échelons. La protection IP 67 est garantie pour les deux modèles de capteur P8.
Description
Avec un boitier remodelé et une sortie optimisée par câble, le P8AP offre une résistance optimale à la vibration. Les contraintes résultantes de toutes les forces agissant sur le câble essentiellement plus robuste sont distribuées efficacement pour améliorer la performance.
Le P8AP peut être raccordé en liaison 6 fils pour éliminer efficacement les pertes de précision résultant des longueurs du câble.
Le capteur est également disponible dans des versions hautes température avec la référence T2, T9, et lTH pour un maximum de 140 degrés Celsius.
Type de pression | Pression absolue |
Classe de précision [%] | 0.3 |
Plage de fonctionnement [%] | 0...150 |
Plage nominale de température | -10...+70 |
Température maximale du fluide[°C ] | +100 / +140 |
Plage nominale de mesure (bar) | 10, 20, 50, 100, 200, 500 |
Système de mesure | Jauge extensométrique |
Signal de sortie | 2 mV/V |
Raccordement électrique | Cable, 5m |
Raccordement mécanique | Tube |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| P8AP | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 042 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| FR |
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Strain-gage sensor 2mV/V
- No sealing between pressure connection and strain-gauge sensor; no filling liquid
- Rapid and easy installation
- Various optional pressure connections
- Corrosion-resistant material
- Mounting position as desired
- For static and dynamic pressure
- Excellent price/performance ratio