La fiche technique électronique intégrée au capteur
La technique "Plug-and-Measure" (brancher et mesurer) est pour la technique de mesure ce que le Plug-And-Play est aujourd'hui dans l'industrie informatique, à savoir une technique permettant de simplement enficher et de commencer le travail. Les caractéristiques du capteur sont sauvegardées dans le capteur lui-même sous forme de fiche technique électronique.
L'amplificateur de mesure peut lire ces données et procéder automatiquement aux réglages adaptés. L'utilisateur obtient ainsi immédiatement des mesures dans l'unité correcte, sans avoir à intervenir.
La valeur de mesure en 18 secondes*
(*temps de préparation type)
- Branchement du câble
- Lecture des données TEDS... par actionnement d'un bouton
- Facultatif : mise à zéro, réglage des filtres, etc.
- Résultat de mesure
IEEE 1451.4 - la norme TEDS
- Le contenu et le format des données de la mémoire du TEDS sont conformes aux normes internationales et ne sont pas spécifiques à un fabricant particulier.
- TEDS peut être appliqué à tous les capteurs travaillant sur différents principes.
- HBM et d'autres fabricants importants de capteurs et amplificateurs ont contribué à l'établissement de la norme
TEDSdongle
Le TEDSdongle est maintenant disponible pour effectuer l'écriture et la lecture de vos propres données sur les modules TEDS. Le TEDSdongle doit simplement être connecté sur la prise USB d’un PC standard travaillant sous Windows.
Information sur le TEDSdongle
Documentations techniques sur le TEDS
Fiche technique
Information sur le TEDS
Manuel d'utilisation sur le montage
Manuel d'utilisation sur le TEDS
Capteurs HBM prêts pour le TEDS
Capteurs de Force
- C2, U2B
- C4
- C6A
- C9B, U9B
- C18
- S2
- S9
- U1A
- U3
- U5
- U10M*
- TOP-Z4A
- TOP-Z30A*
- Z4A
- Z30A*
Capteurs de Pression
- P2V*
- P3MB
- P6A
- P8AP
Capteurs de Couple
- T4A
- T12*
- TB1A
- TB2 in IP67
Capteurs de Déplacement
- WA
*(TEDS déjà intégré dans le boitier du capteur)
Amplificateurs HBM prêts pour le TEDS
QuantumX - modules d'amplification
MX840, MX410, MX460, MX1609
MGCplus - modules d'amplification
ML01B, ML10B, ML30B, ML35B, ML38B, ML50B, ML55B, ML455, ML460, ML801B
MGCplus - platines de raccordement
AP01i, AP03i, AP11i, AP13i, AP18i, AP402i, AP418i, AP455i, AP460i, AP810i, AP814Bi, AP815i, AP836i
CANHEAD® - module de base
CB1010
PME - életcroniques de mesure
MP85A, MP85ADP
digiCLIP - amplificateurs
DF30CAN, DF30DP, DF31CAN, DF31DP