![]() |
|
|
TEDSdongle - Pour vos propres applications : un Dongle pour écrire vos propres données sur le TEDS
|
|
|
Avec les fiches techniques électroniques TEDS, le principe bien connu du Plug and Play dans le monde du PC fait son début dans les techniques de mesure en laboratoire et en production. Les caractéristiques les plus importantes sont stockées dans le capteur à l’aide du TEDS et peuvent être lues par l'amplificateur raccordé au capteur, qui peut être alors automatiquement ajusté en fonction des caractéristiques du capteur. Inscription de vos propres données sur les modules TEDSLe TEDSdongle est maintenant disponible pour effectuer l'écriture et la lecture de vos propres données sur les modules TEDS. Le TEDSdongle doit simplement être connecté sur la prise USB d’un PC standard travaillant sous Windows. Les modules et les capteurs équipés de TEDS peuvent être reliés directement au dongle sur la fiche normalisée à cinq broches sans avoir besoin d’adaptateur. Le TEDSdongle supporte non seulement les capteurs un-fil, mais il accepte automatiquement les capteurs fonctionnant selon la technologie zéro fil. Le logiciel gratuit TEDS Editor inclus dans la fourniture tient compte des opérations et paramétrages courants. Idéal pour le service et la maintenanceDes modèles existants TEDS peuvent également être édités avec le dongle et peuvent facilement être copiés sur de nouveaux capteurs ou être archivés sur un ordinateur pour établir une documentation et réaliser une sécurité des données. De plus, cela est vraiment est idéal sur le plan du service et de la maintenance: cette option d’archivage permet aussi de remplacer rapidement les capteurs existants. Alors les données précédemment sauvegardées peuvent être écrites de nouveau sur les nouveaux capteurs en seulement quelques clics de souris. Cela permet de réduire au minimum les temps d'arrêt machine en production. Les installations de mesure ou les systèmes de production existants peuvent facilement être adaptés ultérieurement. Support complet de la norme IEEE 1451.4Le TEDSdongle et TEDS Editor répondent à la norme IEEE 1451.4, qui vous assure que le format du contenu et les données dans la mémoire TEDS sont normalisés dans le monde entier et cela indépendamment du constructeur. Il est également possible d'écrire et lire sur les modules TEDS des autres fabricants. Solution économiqueLe TEDSdongle est une solution extrêmement économique qui vous permet de travailler avec la souplesse du TEDS dans votre application. Le gain de coût, la réduction du temps et des valeurs mesurées fiables sont garantis. |