CABA1 - Câble 6 fils
Câble 6 fils avec une symétrie capacitive élevée et gaine en PVC.
longueurs disponibles : 20m et 100m (bobines).
TABPT5FK | Coating material PVC, color RAL 7001 |
TABPT7FK | -30...+85 |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| CABA1 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- 6-wire cable
- Length: 20 m or 100 m
- Low capacity
- High capacitive symmetry
- HBM colour code
- 6 x 0.14 mm²
- PVC coating