CABE2 - Câble 6 fils pour utilisation en Ex

Câble 6 fils pour les applications en Exi avec une symétrie capacitive élevée et gaine en PVC.

Longueurs disponibles: 20m et 100m (bobines).

Approvals

Ex

Material

Coating material PVC, color RAL 5015
Wire insolation PE-A

Temperature range (°C)

–30 ... +70

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
CABE2ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Shield together or each wire pair
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating
  • Blue colour for intrinsic safe installation