SB01A Safety Barrier
Barrières de sécurité formant l'interface entre les éléments en sécurité intrinsèque et les éléments en non sécurité intrinsèque . Leur rôle est de limiter l'énergie transmise vers la zone Exi, à la fois dans le cas d'un fonctionnement normal et dans le cas d'un défault.
Description du produit
La barrière limite le courant et la tension dans le circuit en sécurité intrinsèque si la tension du coté la tension du côté en non sécurité inhérente atteint des valeurs excessivement élevées ou si un court-circuit se produit du côté d'une sécurité intrinsèque.
La barrière Zener SB01A comprenant deux pièces du type Z764 et une pièces du type Z763 ont été spécialement développées pour utiliser les pesons avec les indicateurs de pesage à courant continu. cela est caractérisé par une résistance en ligne faible dans les lignes d'alimentation.
Pour cet arrangement de circuit le BASEEFA (British Approvals Service for Electrical Equipment in Flammable Atmospheres) a accordé au système le Certificat de conformité (BAS No. Ex 02E2186).
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| SB01A | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Key Features
- Three optimized safety barriers for intrinsically safe installation according to ATEX for HBM strain gage load cells
- EC type examination certificate according ATEX Ex II (1) GD
- Declaration of conformity for a load cell system EEx ia II C, according to EN 50039, BAS-No.: Ex02E2186
- Usable with HBM electronic types WE2108, WE 2110 and AED system