VKK2R-8 Ex Boîtier de raccordement

Le boîtier de raccordement VKK2R-8Ex EEx de HBM est conforme à la norme ATEX 95 pour les enveloppes antidéflagrantes. Ce boîtier de raccordement convient aux pesons utilisés dans les atmosphères potentiellement explosibles comme pour des ponts bascules situés dans l'industrie pétrochimique.

Description du produit

L'utilisation de ce boîtier permet à des électroniques de pesage standards usuelles d'être reliée en dehors de la zone dangereuse sans avoir besoin d’éléments intermédiaires comme les barrières de sécurité.

Jusqu'à huit pesons analogiques à jauges de contrainte en conformité avec les exigences CEM peuvent être facilement connectés sur cet nouveau boîtier de raccordement. Le VKK2R-8Ex EEx comporte également des borniers à visser CEM pour assurer une totale conformité CEM selon la norme EN 45501 et cela grâce à la conception du blindage HBM.

Le boîtier de raccordement comporte un réseau interne de résistances intégrées spécifiques à HBM, très précises, pour permettre d’effectuer un équilibrage fiable des coins sur la balance. Ceci signifie que les résultats peuvent être obtenus en trois étapes simples :

  • charger les coins de la balance,
  • lire la valeur de correction du diagramme,
  • activer la résistance d’équilibrage.

Ce boîtier de raccordement VKK2R-8Ex EEx a été notifié II 2 G/D et II3 pour un usage en atmosphères explosibles et il est fourni avec le certificat requis PTB 05 ATEX 2014 délivré par le PTB (Institut de métrologie allemand). Le boîtier peut être utilisé pour la protection dans les zones 1, 2, 21, 22.

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
VKK2R-8 Ex

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 237Please log inPlease log inPlease log in
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

Key Features

  • EC-type examination certificate PTB05 ATEX 2014
  • Parallel connection of up to 8 load cells for use in potentially explosive atmospheres
  • Corner balancing via integrated resistor network
  • Housing in stainless steel
  • Marking II 2 G EEx ia IIC T4 (for Zone 1)
  • Marking II 2 D IP65 T 80 °C (for Zone 21)
  • Marking II 3 G EEx nA IIC T4 (for Zone 2)
  • Marking II 3 D IP65 T 80 °C (for Zone 22)