AED_Panel32
Paramétrages faciles des opérations de pesage dynamiques avec le logiciel AED_Panel32.
Le logiciel intuitif panel vous permet d'installer tous les paramètres relatifs à votre mesure.
Plus de caractéristiques:
- Etalonnage de la balance
- Choix du bus d'adressage et de la vitesse de transmission
- Entrée de quatre valeurs de limite avec hystérésis
- Analyse graphique et visualisation des résultats
Utilisez les fonctions graphiques intégrées pour visualiser clairement le comportement du process de pesage. En plus, vous avez plusieurs fonctions d'analyse à votre disposition comme les FFT pour les analyses en fréquence. Cette fonction permet d'analyser le comportement en vibration de sources d'interférence mécanique.
Vos avantages en un coup d'oeil:
- Logiciel panel clair pour PC avec une interface graphique Windows®
- Visualisation des mesures et des commandes
- Ensemble complet des commandes pour des fonctions de diagnostic pendant le fonctionnement
- Toutes les fonctions peuvent être commandées par le PC
- Documentation intégrée des paramètres de réglage
Version 3.4
La nouvel version 3.4 du logiciel AED_panel32 rend les réglages des paramètres de votre application de pesage extrêmement facile. La version 3.4 est adaptée aux peseuses associatives et offre des fonctions améliorées pour les trieuses pondérales avec des modes de filtre supplémentaires et de nouveaux éléments de design.
50 filtres numériques assurent la protection contre les interférences
Des filtres sélectionnables éliminent les signaux indésirables résultants par exemple de vibrations ou des effets de la température. Les résultats statiques ou dynamiques peuvent ainsi être optimisés.
Les filtres numériques fournissent bien plus d'avantages…
- Débit maximum, ajustement rapide des valeurs de mesure
- Protection aux interférences, fonctionnement correct et fiable
- Economie, car aucun amortissement n'est éxigé
Acquisition numérique de données dans un process hautement dynamique avec un capteur FIT® et électronique AED
Le logiciel puissant AED_Panel32 est utilisé pour traiter les données complexes de vos installations de pesage:
Analyse de fréquence pour analyser rapidement les signaux de mesure
La visualisation du signal de mesure est très claire dans la bande de tolérance des limites fixées et avec fonction Trigger
Téléchargez la dernière version AED_Panel32
AED_Panel32 peut être utilisé avec les capteurs de pesage numériques FIT® de HBM ...
FIT®/0
FIT®/1
FIT®/4
FIT®/5
... ou avec les capteurs analogiques associés