Capteur RTN - anneau de torsion pour les ingénieries de process industriels
Les capteurs RTN couvrent une large plage de mesure de 1t à 470t. Ils offrent une parfaite solution pour l'équipement des plates-formes, les ponts bascules, et le pesage des cuves en ingénierie de process industriels.
Descriptif des RTN
Acier inoxydable, hermétiquement fermé selon les classes de protection les plus élevées, différentes versions pour une utilisation en zones à risque d'explosion conformément à la plus récente directive ATEX sont les atouts de ce capteur et en complément:
- Sensibilité élevée de 2,85mV/V
- Petite plage minimum d'application Y = 20,000
- Consommation faible
- Impédance d'entrée 4400 ohms
- Très faible influence des forces transverses sur la mesure
- Gamme complète de composants adaptés même pour les conditions les plus exigeantes
Les avantages du capteur RTN
- Avec une impédance de sortie très élevée 4kOhm, le capteur utilise donc très peu de courant. De ce fait, le RTN est parfait pour les applications mobile fonctionnant sur baterries.
- Les jauges de contrainte sur l'anneau réagissent aux charges de toutes les directions. Le RTN enregistre également les charges que manquerait un capteur du type tige.
- Avec 2.85mV/V, la sensibilité élevée du RTN lui confère un plus grand rapport signal bruit et un très grande précision.
Documentations sur le RTN
Veuillez entrer votre adresse email
| RTN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Safety Instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Safety Instructions | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 238 | |||||||||
| CE-Certificate 258 | |||||||||
| CE-Certificate 260 | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Exemples d'application
Un joli sourire grâce aux jauges de contrainte
Les jauges peuvent être utilisées pour tout type de mesure, même sur les appareils dentaires. Regardez notre vidéo!
Installation expérimentale intelligente et flexible pour les essais de structures en béton
Le laboratoire à béton de l'école d'ingénieurs d'Aarhus a été agrandi pour accueillir les étudiants dont le nombre augmente sans cesse. Il a donc besoin d'équipements de mesure intelligents et flexible qui doivent être configurés...
QuantumX pour des essais sur le terrain: comment peut-on améliorer la conception des machines de forage ?
Kai Le Vehicle Co utilise le QuantumX, système modulaire d’acquisition de données de HBM, pour améliorer ses techniques et étudier de possibles améliorations de conception. La décision suit une série d’essais exigeants sur la...
Les roues de mesure suédoises rendent les trains plus sûrs partout dans le monde
Interfleet Technology ont une grande expertise dans les essais des véhicules ferroviaires. Leur challenge est de mesurer et d'analyser correctement de très grands volumes de données aussi efficacement que possible, avec comme...
Les essais de chargement statique et dynamique ont été accompli en un temps record : SHP a opté pour le QuantumX de HBM pour la surveillance du pont
Seulement cinq jours ont été accordés à la société tchèque SHP pour réaliser des essais de chargement en statique et en dynamique sur le nouveau pont qui traverse le fleuve Nitra. Un des secrets derrière ce succès :...
Production énergétique verte : Augmentation de la durée de vie des usines de fermentation par des moyens de mesure « sur site ».
Afin d'améliorer la durée de vie de ses usines de biogaz, la société suisse a décidé d'utiliser une solution de mesure HBM. Mais comment des capteurs peuvent-ils être installer d’une manière permanente et travailler en toute...
Processus efficace grâce à une technique de mesure standardisée:
Leader sur le marché des machines de moulage par injection, le fabricant ARBURG se fie au système d'acquisition QuantumX de HBM pour à la fois ses essais en Production et sa maintenance dans le cadre du Service.
Temps de réaction dans le trafic : une méthode d'essai innovatrice employant la technologie HBM
Dans le trafic, il est souvent question de millisecondes. Dans des situations dangereuses, comment réagissons-nous sur la route ? À l'aide des moyens de mesure HBM, l'ingénieur suisse Mauro Balestra a développé une façon de...
Kee Safety utilise QuantumX pour le developpement de ses produits
Kee Safety utilise le Quantum MX840A, le capteur de force U9B et le logiciel catman®Easy pour la recherche et le développement de sa gamme KeeLine, ligne de vie horizontale, en effectuant des essais dynamiques de chute et des...
Surveillance de chargement dans l'arène Olympiahalle de Munich
De nos jours, les concerts et tout particulièrement ceux qui impliquent de la musique pop deviennent de plus en plus prodigues. En conséquence, l'équipement employé par les artistes pour la lumière et le bruit est plus grand et...
Demande d'offre
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.