Capteurs à point d'appui central
Les capteurs à point d'appui central ont été conçus avec des propriétés mécaniques et de mesure excellentes pour être employés dans de très nombreuses applications de pesage. Ces capteurs à point d'appui central de HBM sont simples et apportent rapidité et sûreté.
- Rapidité d'installation grâce à la compensation du centrement de charge réalisé en usine (selon OIMLR76)
- Vitesse de pesée extrêmement rapide grâce à fréquence naturelle très élevée
- Certificats d'essai rendent la plannification rapide et facile
- Différents matériaux du corps d'épreuve et classe de protection appropriées à vos conditions de fonctionnement
- Comformité aux directives CEM (EN 45 501)
- Compatibles aux dimensions de montage.
NO_FILTER
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW25 | ![]() |
Le capteur de pesage facile à nettoyer pour garantir un pesage propre
|
|||||
| PW27 | ![]() |
Remplissage aseptique avec le capteur hygiénique PW27 certifié EHEDG
|
|||||
| PW15A | ![]() |
Le peson plate-forme en acier inoxydable
|
|||||
| PW15AH | ![]() |
Le peson plate-forme au degré de protection le plus élevé, à savoir IP69K
|
|||||
| SP4M | ![]() |
Capteur de pesage à point d’appui central SP4M maintenant disponible en qualité C6
|
|||||
| PW10A | ![]() |
Le peson polyvalent : PW10A avec de nombreuses options supplémentaires. La taille maximale de la plate-forme est de 600 x 500 mm.
|
|||||
| PW12C | ![]() |
Le peson polyvalent : PW12C avec de nombreuses options supplémentaires. La taille maximale de la plate-forme est de 800 x 800 mm
|
|||||
| PW16A | ![]() |
Le peson polyvalent : PW16A avec de nombreuses options supplémentaires. La taille maximale de la plate-forme est de 600 x 600 mm.
|
|||||
| PW18C3 | ![]() |
Capteur à point d'appui central pour pesage statique et dynamique
|
|||||
| PW22 | ![]() |
Le n°1 technologique du pesage dynamique dans le monde entier
|
|||||
| PW2C | ![]() |
Capteur de pesage statique à point d'appui central. Les dimensions maximum de la plateforme est de 380x380 mm
|
|||||
| PW6C | ![]() |
Capteur de pesage statique à point d'appui central. Les dimensions maximum de la plateforme est de de 300x300 mm.
|
|||||
| PW2D | ![]() |
Idéal pour le pesage rapide: le capteur de pesage à point d'appui central PW2D adapté aux applications dynamiques. Les dimensions maximum du plateau sont 380x380 mm
|
|||||
| PW6D | ![]() |
Idéal pour le pesage rapide: le capteur de pesage à point d'appui central PW2D adapté aux applications dynamiques. Les dimensions maximum du plateau sont 300x300mm
|
|||||
| PW4MC3 | ![]() |
Capteur à point d'appui central
|
|||||
| SP4C3-MR | ![]() |
Capteur à point d'appui central.
|