C16i - Peson numérique
Avec le peson numérique C16i et le logiciel TRADE®, HBM propose une solution de pesage numérique offrant des avantages évidemment supérieurs à une solution conventionnelle.
Description du produit
- Compensation du décentrement de la charge, une grande aide à la facilité pour les plateformes de pesage : équilibrage confortable et sans erreur de la sensibilité à l’aide de la commande du logiciel ; aucune soudure de résistances etc.
- Options de maintenance augmentées: TRADE® fait partie intégrante du capteur est rend le diagnostic plus facile et plus fiable à distance par l'intermédiaire du téléphone.
- Réduction du matériel utile: pas d’indicateur de pesage et pas besoin d’imprimante.
Le logiciel TRADE® – certifié par le PTB sous le n° D09-00.34 qui l’autorise pour les vérifications légales – permet d’afficher les valeurs de la pesée et de les stocker. En outre, une interface DDE est disponible pour échanger les données avec d’autres programmes. La seule chose que le fabricant de balances doit faire est de remettre à zéro son logiciel de logistique qui communique avec les indicateurs de pesage disponibles dans le commerce avec le logiciel TRADE® de HBM.
Le peson numérique C16i a des dimensions identiques au capteur analogique C16a. Par conséquent, aucune modification mécanique n'est exigée lorsque l’on fait une rénovation des balances.
Expérience avec le capteur C16i en action: pesage de camions
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| C16i | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 185 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.
Caractéristiques principales
- Sortie numérique (RS-485/4 fils)
- Simple à installer
- Acier inoxydable, scellé au laser, IP68
- Pour vérification légale en conformité avec OIML R60 jusqu’à 6000 points
- Conformité CEM / DES selon EN 45501
- Protection contre les surtensions
- Charges nominales : 20t / 30t / 40t / 60t
- Approbation: OIML, GOS
- Classe de protection: IP68 (IP69K)
- Classe de précision: D1, C3 et aussi en C6