FIT®/0 - Votre passe pour entrer dans le monde du pesage numérique

Rapidité et filtrage numérique des signaux de mesure, degré de protection IP67, et conformité à la législation en vigeur OIML R60: Le peson numérique FIT ®/0 offre tous les avantages déjà tenus par la famille des capteurs FIT à un prix spécialement attractif.

Description du produit

Les pesons FIT sont principalement utilisés dans les applications où la vitesse et la précision sont des facteurs primordiaux: balances de contrôle, balances multi-têtes, trieuses, balances postales dynamiques, et machines de remplissage.

Différentes versions de pesons FIT®/0 sont disponibles: En complément des modèles standards, diverses versions viennent élargir la gamme notamment celle avec des fonctions de contrôle (deux connecteurs). S'il vous plait reportez vous à la fiche technique pour de plus amples informations.

  • Peson numérique FIT®/1: grande protection aux surcharges et excellente exécution dans un capot en acier inoxydable
  • Peson FIT®/4: votre meilleur chox pour le remplissage des liquides dans un environnement constament humide
  • Rapide, robuste, précis: le pesons numérique FIT ®/5 est parfait pour travailler dans des conditions particulièrement difficiles

AEDPanel_32 version 3: Le logiciel professionnel de paramétrage des pesons FIT® : est fournit pour permettre d'effectuer les diagnostiques et faire les analyses de vos données de mesure.

 

Portée maximale

5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg

Approbation

OIML R60 (3000d)

Matériau

Aluminum

Classe de protection

IP67

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
FIT®/0

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.