FIT®/1 - Résultats fiables grâce à une protection intégrée contre les surcharges et une exécution parfaite.

Comptez sur la solution leader du marché pour votre pesage dynamique : Le peson numérique FIT®/1 répond aux importantes demandes de vitesse et fiabilité rendant vos systèmes résistants. Même 1200 mesures par seconde n'est pas un problème pour le FIT®/1.

Description du produit

La protection intégratée contre les surcharges permet un dépassement de 1000% de la charge maximum, offrant ainsi une sécurité parfaite pour vos application. Merci à cette réalisation de capot en acier inoxydable, vous pouvez compter sur une durée de vie très longue et sur une très grande fiabilité du FIT®/1.

Les pesons FIT sont principalement utilisés dans les applications de pesage où la vitesse et précision sont des facteurs primordiaux: balances de contrôle, balance multi-têtes, trieuses, balances postales dynamiques et machines de remplissage.

Diverses versions du peson numérique FIT®/1 sont disponibles de manière à élargir la gamme : en complément des modèles standards, il existe des versions avec des fonctions de contrôle pour le diagnostique et le traitement des données de mesure ( deux câbles de connexion)qui peuvent être fournit. S'il vous plait reportez vous à la fiche technique pour de plus amples informations.

  • Le peson numérique FIT®/0: Produit d'entrée de gamme attractif pour le pesage dynamique
  • Le peson numérique FIT®/4: Votre meilleur choix pour les applications de remplissage des liquides dans un milieu constament humide
  • Rapide, robuste, précis: Le peson numérique FIT®/5 s'adapte particulièrement aux conditions d'uitilisation difficiles

AEDPanel_32 version 3: Le logiciel gratuit permet le paramétrage des pesons FIT®, le diagnostique et l'analyse de vos données de mesure.

 

Portée maximale

5 kg / 10 kg / 20 kg / 50 kg / 75 kg

Approbation

OIML R60 (3000d)

Matériau

Acier inoxydable

Classe de protection

IP66

Documentation technique

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
FIT®/1

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Hardware and Functions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Hardware and FunctionsPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual CC-LINK GatewayPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Quick Start Guides

ENDEESFRITPTCNJPKR
Quick Start GuidePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Application Notes

ENDEESFRITPTCNJPKR
Application Note 01Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 03Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 04Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 05Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 06Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 07Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 10Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 11Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 12Please log inPlease log inPlease log in
Application Note 13Please log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 209Please log inPlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in
Test certificatePlease log in
Test certificate - FirmwarePlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.