FIT®/5 - Rapide, robuste, précis: Le peson numérique FIT®/5 adapté aux conditions d’utilisation difficiles de l’industrie.
Le FIT®/5 a toutes les qualités requises pour cela. Grâce à son scellement hermétique dans un boîtier en acier inoxydable le FIT®/5 peut être utilisé dans des conditions conditions les plus défavorables grâce au dégré de protection IP68.).
Description du produit
Le FIT®/5 vous confirme vitesse et fiabilité déjà montrées par la famille des FIT déjà existante. Profitez du filtre numérique et rapide ainsi que de l’adaptation du signal de mesure jusqu’à 1200 mesures. Le système intégré de protection contre les surcharges mécaniques et l’homologation en 3000 échelons selon la norme OIML R60 assurent au capteur une très bonne fiabilité et une sûreté qui sont exigées dans vos environnements industriels.
Les capteurs FIT sont principalement employés dans les applications où vitesse et précision sont des facteurs primordiaux comme pour les calibreuses, trieuses, peseuses multipostes, balances postales dynamiques et installations de remplissage.
Différentes versions du FIT®/5 sont disponibles : en complémentarité des modèles standards, diverses versions viennent élargir la gamme notamment avec des fonctions de contrôle (deux connecteurs) pour le diagnostique et le traitement.
S’il vous plait reportez vous à la fiche technique pour de plus des détails
- Capteur numérique FIT®/0: Prix d’entrée attractif dans le monde du pesage dynamique
- Capteur numérique FIT®/1 : Protection élevée contre les surcharges et excellente exécution en boîtier inoxydable
- Capteur numérique FIT®/4 : Meilleur choix pour le remplissage de liquide en milieux constamment humides
AEDPanel_32 version 3: Le logiciel professionnel gratuit livré pour le paramétrage des capteurs FIT® : Diagnostiques et analyses de vos données mesurées .
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| FIT®/5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
| Data Sheet - CC-LINK Gateway | |||||||||
Hardware and Functions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Hardware and Functions | |||||||||
Operating Manuals | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Operating Manual CC-LINK Gateway | |||||||||
Quick Start Guides | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Quick Start Guide | |||||||||
Application Notes | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Application Note 01 | |||||||||
| Application Note 03 | |||||||||
| Application Note 04 | |||||||||
| Application Note 05 | |||||||||
| Application Note 06 | |||||||||
| Application Note 07 | |||||||||
| Application Note 10 | |||||||||
| Application Note 11 | |||||||||
| Application Note 12 | |||||||||
| Application Note 13 | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 209 | |||||||||
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.