PW15AHi - Capteur de pesage numérique à point d’appui central : Degré de protection élevé et prix intéressant
Robuste et fiable, le capteur de pesage numérique, à point d’appui central, PW15Ahi répond également aux exigences de la famille FIT®.
Description du produit
Puisque le capteur de pesage effectue le traitement entier des valeurs mesurées, la charge imputée à la machine de contrôle est très petite. Le capteur très robuste tient compte même d’un usage en environnements extrêmement humides et agressifs. Le capteur est particulièrement adapté pour être utilisé dans les machines de remplissage et d’empaquetage, dans les peseuses associatives (MHC) et dans les peseuses de contrôle (CW).
Le PW15AHi est construit en acier inoxydable et il est hermétiquement encapsulé pour offrir un degré de protection IP68. Il est disponible pour des capacités maximum de 10 kg et 20 kg. Il dispose des interfaces numériques RS485, CANOpen et DeviceNet.
Robuste, Fiable et Economique, ce capteur de pesage numérique convainc par un rapport prix / performance intéressant.
Portées maximales | 10 kg / 20 kg |
Degré de protection | IP68 |
Interfaces | RS485, CANOpen, DeviceNet |
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| PW15AHi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| OIML Certificate of conformity | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Test certificate - Firmware | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.