Aperçu des capteurs de pesage numériques
Les capteurs de pesage pesons numériques, construits sur la base de la technologie des jauges de contrainte, fournissent une nouvelle impulsion dans les secteurs du pesage dynamique, du calibrage, du remplissage et du dosage.
Le capteur numérique FIT: Fiabilité, Durabilité, Haute Précision
Par sa conception robuste, la famille des capteurs de pesage numériques FIT, fournit à vos systèmes de pesage une longue durée de vie et une très grande fiabilité. Le FIT a été développé spécialement pour les applications en pesage dynamique.
Le capteur FIT, de très grande technologie, répond à vos exigences requises sur les lignes de fabrication. Avoir un Débit maximum et en même temps une précision extrêmement élevée, n'est pas un problème avec le FIT!
La version AEDPanel 32 est un logiciel gratuit pour le paramétrage du FIT qui vous permet de diagnostiquer et d'analyser vos données de mesure mais aussi d'éliminer les imperfections et palier aux bogues.
NOUVEAU: Passerelle Ethernet
Une passerelle Ethernet est disponible pour les capteurs de pesage numériques équipé d'un interface CANopen pour faciliter leur intégration dans les systèmes de contrôle. Un avantage important pour le pesage dynamique: les flux de données internes sont simplifiés, le traitement des données est accéléré et les coûts sont réduits.
| Product | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16i | ![]() |
Peson numérique
|
|||||
| FIT®/0 | ![]() |
Votre passe pour entrer dans le monde du pesage numérique
|
|||||
| FIT®/1 | ![]() |
Résultats fiables grâce à une protection intégrée contre les surcharges et une exécution parfaite.
|
|||||
| FIT®/4 | ![]() |
Résultats fiables pour les exigences demandées
|
|||||
| FIT®/5 | ![]() |
Rapide, robuste, précis: Le peson numérique FIT®/5 adapté aux conditions d’utilisation difficiles de l’industrie.
|
|||||
| PW15AHi | ![]() |
Capteur de pesage numérique à point d’appui central : Degré de protection élevé et prix intéressant
|
|||||
| PW20i | ![]() |
Small digital load cell for dynamic applications
|