Modules de pesage
HBM offre des solutions intéressante pour le pesage et la mesure de niveau dans des applications de process industriels et de dosage dans l'industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire et matériaux de construction.
Dans tous ces secteurs nos produits sont employés quotidiennement et sans interruption et cela dans les environnements les plus durs qui soient.
NO_FILTER
| Produit | Description | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C16/M | ![]() |
Module de pesage 20 t ... 200 t
|
|||||
| C2A/M | ![]() |
Module de pesage - 1 ... 10 t
|
|||||
| HLC/M | ![]() |
Module de pesage 220 kg ... 4.4 t
|
|||||
| RTN/M | ![]() |
Module de pesage pour pesons RTN 1 t ... 33 t, construit avec un palier élastomère où palier oscillant
|
|||||
| Z6/M | ![]() |
Module de pesage pour 50 kg ... 500 kg
|
|||||
| Z6AM | ![]() |
Module de pesage pour 50 kg ... 500 kg
|








