HBM propose des modules de pesage HLC/M... pour des capacités de 220 kg, 550 kg, 1.1 t, 1.76 t, 2.0 t, 2.2 t et 4.4 t.
ils ont été conçus principalement pour le pesage de réservoirs et sont équipés d'un système de sécurité anti soulèvement. Les modules sont constitués d'une plaque de base, du peson complet avec ses accessoires d'introduction de la charge et d'une plaque supérieure. Un appui pendulaire est utilisé pour l'introduction de la charge, fournissant ainsi une compensation des déplacement horizontaux (comme cela peyut se produire avec une contrainte thermique). Les modules de pesage sont pré assemblés et livrés avec une tresse de masse.