Pesons numériques
Les pesons numériques sur la base de la technologie des jauges de contrainte fournissent une nouvelle impulsion dans les secteurs du pesage dynamique, du calibrage, du remplissage et du dosage.
En plus de toutes les fonctions appropriées en process de pesage, les pesons intelligents fournissent également des fonctions de contrôle pour calibrer, remplir et doser.
En utilisant un interface RS 232 ou RS 485 4 fils, toutes les données appropriées peuvent être acceptées comme le signal de sortie filtré, réglé et numérisé directement par le système de contrôle utilisé. Et cela à une vitesse de mesure rapide pouvant aller jusqu'à 1200 mesures par seconde.