BLC - Peson BLC
Les pesons BLC sont destinés au pesage légal avec des portées nominales de 550 kg à 1.76 t. Ces pesons assure une classe de précision homologuée D1 et C3 (selon l'OIML). Son concept lui assure robustesse et une bonne protection (IP67) et la liaison 6 fils lui permet d'être utilisé dans de nombreuses applications différentes comme dans l'équipement de plateformes de pesage, de convoyeurs et de réservoirs.
Caractéristiques
Portée maximale | 550 kg ... 1.76 t |
Classe de précision | D1, C3 |
Matériau | Acier fin |
Documentation
Product Literature
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| BLC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data Sheets | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Data Sheet | |||||||||
Mounting instructions | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| Mounting instructions | |||||||||
Certificates | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
| CE-Certificate 095 | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.