Capteurs de pesage de HBM

HBM vous propose une gamme variée de capteurs de pesage: capteurs en flexion, en compression, traction et en anneau de torsion.

Si vous êtes dans la construction industrielle et la construction de balances, dans la fabrication de matériaux de construction, dans l’industrie alimentaire et de biens de consommation, l’industrie pharmaceutique et le secteur médical … alors vous devez utiliser des capteurs de pesage.

Dans presque tous les secteurs où des marchandises sont produites, conditionnées ou contrôlées, les capteurs de pesage HBM trouvent leur place. La majorité des capteurs de pesage HBM sont disponibles avec divers certificats officiels d'approbation.

Les certificats appropriés sont également disponibles pour un usage mondial. Toutes nos capteurs standards sont également disponibles pour être utilisés dans diverses zones selon la directive ATEX actuelle.

Trouvez le bon capteur approprié à votre besoin:

Capteur de pression

Capteur de force

NO_FILTER
 
  Produit   Description
Z6 Capteur de pesage en flexion, précis et hermétique
Capteur de pesage en flexion, précis et hermétique
Z7A Peson de faible hauteur, conception robuste.
Peson de faible hauteur, conception robuste.
BLC Peson de capacités 550 kg à 1.76t pour le pesage avec transaction commerciale
Peson de capacités 550 kg à 1.76t pour le pesage avec transaction commerciale
ELC Peson ELC - 220kg ... 1.76t
Peson ELC - 220kg ... 1.76t
HLC Pesons robustes de 220 kg à 10 t pour le pesage avec transaction commerciale
Pesons robustes de 220 kg à 10 t pour le pesage avec transaction commerciale