ELC - Peson ELC - 220kg ... 1.76t
Les pesons ELC de conception robuste sont disponibles pour des portées nominales de 200 kg à 1.76 t. Ces capteurs ont une classe de précision de 1 %. Le degré de protection IP 67 et IP 68 ainsi que le câble de mesure spécifique en font un peson pouvant être utilisé dans de très nombreuses applications comme dans l'équipement de plateformes de pesage, de convoyeurs et installations de pesage de réservoirs.
Caractéristiques
Portée maximale | 220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t |
Classe de précision | 1% |
Matériau | Acier fin |
Documentation
Product Literature
Veuillez entrer votre adresse email
Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
| ELC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Mounting instructions | |||||||||
| CE-Certificate 095 | |||||||||
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.