ELC - Peson ELC - 220kg ... 1.76t

Les pesons ELC de conception robuste sont disponibles pour des portées nominales de  200 kg à 1.76 t. Ces capteurs ont une classe de précision de 1 %. Le degré de protection IP 67 et IP 68 ainsi que le câble de mesure spécifique en font un peson pouvant être utilisé dans de très nombreuses applications comme  dans l'équipement de plateformes de pesage, de convoyeurs et installations de pesage de réservoirs.

Caractéristiques

Portée maximale

220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t

Classe de précision

1%

Matériau

Acier fin

Documentation

Product Literature

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
ELCENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Mounting instructionsPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 095Please log inPlease log inPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

1 2-9 10+