HLC - Pesons robustes de 220 kg à 10 t
Le capteur de pesage HLC est un peson destiné aux transactions commerciales disponibles de 200 kg à 10 T. Ce capteur fournit une classe de précision D1, C3 (OIML) et également C6 (OIML R60). Sa conception robuste (IP68) et la technique 6 fils peu sensible aux parasites lui permettent une utilisation propice dans de très nombreuses applications différentes comme dans les plateformes, les convoyeurs et les équipements de réservoirs. Une version ATEX du peson HLC est disponible en option.
Caractéristiques principales
- Hermétiquement scellé (IP68)
- Acier inoxydable
- Faible hauteur
- Conformité CEM / DES selon EN 45 501
- Conforme avec la norme OIML R60 jusqu’à 3000 échelons pour les balances selon EN 45501
- Version ADF selon ATEX95 en option
- Charge nominale 220 kg / 550 kg / 1.1 t / 1.76 t / 2.2 t / 4.4 t
- Classe de précision D1, C3, C6
- Approbations: OIML, NTEP, Ex, GOS
- Classe de protection : approuvé CEM
- Matériau: Acier inoxydable
- Option: Classe de precision C6 selon OIML R60
Accessoire
Le capteur de pesage HLC peut être livré avec le pied de pesage PCX. Le PCX est très performant grâce à son système mécanique doublement rotulé qui lui permet permet de garantir une très bonne précision puisque l'introduction de la charge se fait correctement sur le capteur. Ce système est breveté.
Documentation technique
Veuillez entrer votre adresse email
| HLC | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| EC-Type Examination Certificate | |||||||||
| Test certificate | |||||||||
| Safety Instructions II 2 G & II 2 D | |||||||||
| Safety Instructions II 3 G & II 3 D | |||||||||
| FR |
Demande d'offre!
Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.