Capteur de pesage HLC pour transaction commerciale de 220 kg à 10 t

Le capteur de pesage HLC est destiné au pesage avec transaction commerciale, il est disponible pour des charges nominales de 200 kg à 10 T. Ce type de peson est livrable en précision D1, C3 (OIML) et également C6 (OIML R60). Sa conception robuste, son degré de protection IP68 et son insensibilité aux parasites grâce à sa technique de câblage 6 fils, vous permettent d’utiliser ce capteur dans de nombreuses applications différentes comme dans les balances du type plateforme, dans les convoyeurs et sous les réservoirs. Une version ATEX du HLC est disponible en option.

 

Caractéristiques

  • Hermétiquement scellé (IP68)
  • Acier inoxydable
  • Faible hauteur
  • Répond aux exigences EMC/ESD selon la norme EN 45 501
  • Conforme aux recommandations OIML R60 jusqu’à 3000 échelons pour les balances selon EN 45501
  • Version Anti-déflagrante selon ATEX95 (en option)
  • Charges nominales : 220kg / 550kg / 1.1t / 1.76t / 2.2t / 4.4t / 10t
  • Classe de précision D1, C3, C6
  • Approbations: OIML, NTEP, Ex, GOS
  • Classe de protection : approuvé CEM
  • Matériau: Acier inoxydable
  • Option: Classe de précision C6 avec rapport d'essai selon OIML R60

Accessoire

Le capteur de pesage HLC peut être livré avec le pied de pesage PCX. Le PCX est très performant grâce à son système mécanique doublement rotulé qui lui permet permet de garantir une très bonne précision puisque l'introduction de la charge se fait correctement sur le capteur. Ce système est breveté.

Documentation

Product Literature

Veuillez entrer votre adresse email

Si vous avez déjà un compte sur HBM.com, entrez ici votre adresse email pour obtenir l'accès illimité à la totalité des documentations techniques HBM.
HLC

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data Sheet - HLC A1, HLC B1, HLC F1Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - HLCB2Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Data Sheet - Quadro SetPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety Instructions II 2 G & II 2 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety Instructions II 3 G & II 3 DPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
EC-Type Examination CertificatePlease log inPlease log in
OIML Certificate of conformityPlease log in

Demande d'offre!

Merci de l’intérêt que vous portez à HBM. En un seul click, ce formulaire vous permet de demander une cotation.

1 2-9 10+